ZUB177075

Dati tecnici
TipologiaCompensatori assiali
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+50 [°C]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Forza della molla12 ... 18 [N]
Forza della molla mass.18 [N]
Forza della molla min.12 [N]
Peso0.22 [kg]
Corsa nell'asse Z10 [mm]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54