SB54-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_BAU_SB54__SALL__AIN__V4_c62d0ff450.png)
Ganasce rotanti
Serie SB
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Angolo di rotazione flessibile
90° o 180°, lo decidete voi con l'aiuto delle battute in dotazione. Così siete flessibili e dovete prendervi cura di un solo prodotto nel vostro sistema
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa elastomero
- IP54
- Sensore induttivo
- 2 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione regolabile
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
- Perno
- Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 90 / 180 [°] |
Momento torcente per ganascia | 1.6 [Nm] |
Angolo di rotazione regolabile +/- | 3 [°] |
Ripetibilità +/- | 0.5 [°] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 16 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso (la coppia) | 2.2 [kg] |
FD | 425 [N] |
FZ | 425 [N] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_SCH_FUN_SB__SALL__AIN__V3_6aa8475539.png)
- Albero primario
albero esagonale o circolare con chiavetta, a seconda della versione posizionamento veloce ed economico degli utensili di presa per applicazioni specifiche - Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
assorbimento elevato di forze e momenti - Battuta
angolo di rotazione da 90 e 180° stabile, con superficie di battuta in Fibroflex - Rilevamento della posizione
rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi integrato nella carcassa, senza ulteriori ingombri - Posizione di fine corsa
+/- 3° fine corsa regolabile - Trasmissione della forza
cinghia dentata stabile con nucleo in acciaio non rumorosa, affidabile, lunga durata - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto