Unità rotanti
Serie DES
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_SER_DES-B__SALL__AIN__V3_80fc5bf71d.png)
"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema - Trasmissione mezzi integrata
Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Liberamente posizionabile
Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L'unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione
Caratteristiche della serie
- 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
- Trasmissione oleodinamica
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Profibus
- senza trasmissione; montaggio a cura del cliente
- con azionamento
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dimensione installazione: DES140 | ||||
N° ordine | Azionamento | Angolo di rotazione | Momento torcente nominale | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | Servomotore AC | continuo [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | KSpecifico del cliente | |||
Dimensione installazione: DES140D1 | ||||
N° ordine | Azionamento | Angolo di rotazione | Momento torcente nominale | |
DES140D1-B | Servomotore AC | continuo [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | KSpecifico del cliente | |||
Dimensione installazione: DES190 | ||||
N° ordine | Azionamento | Angolo di rotazione | Momento torcente nominale | |
DES190-B | Servomotore AC | continuo [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | KSpecifico del cliente | |||
Dimensione installazione: DES190D1 | ||||
N° ordine | Azionamento | Angolo di rotazione | Momento torcente nominale | |
DES190D1-B | Servomotore AC | continuo [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | KSpecifico del cliente |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Alimentazione
cavo motore con presa cavo trasduttore con connettore a spina - Azionamento
servomotore AC - Flangia di collegamento
impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente) semplice fissaggio degli utensili - Foro centrale
passante per cavi - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine