DES140D1-B
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_BIL_BAU_DES140D1-B__SALL__AIN__V1_71d04ca779.png)
Unità rotanti
Serie DES
"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema - Trasmissione mezzi integrata
Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Liberamente posizionabile
Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L'unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
- Possibilità passaggi elettrici
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Libertà di posizionamento
- Angolo di rotazione regolabile
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dati tecnici
Azionamento | Servomotore AC |
Angolo di rotazione | continuo [°] |
Momento torcente nominale | 7 [Nm] |
Momento torcente mass. | 10 [Nm] |
Numero giri nominale | 30 [giri/min] |
Numero di giri mass. | 50 [giri/min] |
Tempo di rotazione a 360° per 30 giri/min | 2.5 [s] |
Tempo di rotazione a 360° per 50 giri/min | 1.8 [s] |
Momento d'inerzia mass. | 1 [kgm²] |
Accelerazione di posizionamento | 50 [rad/s²] |
Ritardo posizionamento | 50 [rad/s²] |
Alimentazione elettrica | 12x2A / 12x120V DC |
Alimentazione pneumatica | 1 [Numero di passaggi] |
Autorallentamento | meccanico |
Trasmissione della forza | Cremagliera / a vite senza fine |
Ripetibilità +/- | 0.02 [°] |
Precisione di posizionamento +/- | 0.10 [°] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Tensione di rete di ingresso | 1x200-240 VAC 50HZ |
Corrente continua | 0.9 [A] |
Corrente di punta | 3 [A] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 7.3 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Alimentazione
cavo motore con presa cavo trasduttore con connettore a spina - Azionamento
servomotore AC - Flangia di collegamento
impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente) semplice fissaggio degli utensili - Foro centrale
passante per cavi - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Trasmissione della forza
cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine