LWR50F-21-01-A

Dati tecnici
Adatto per tipo di robotABB IRB 1300
Nein
ComandoI/O digitale
Logica IOPNP
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 40
Peso di movimentazione max.25 [kg]
Cavo di collegamentoSpina, M12, a 12 poli
Corsa di serraggio1 [mm]
Alimentazione elettricaintegrato
Alimentazione pneumaticaintegrato
Forza di serraggio50 [N]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1.0 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Vita di servizio in cicli100000
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.41 [kg]