LWR50L-23-00005-A
Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 6 [mm] |
Comando | I/O |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.6 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-01/02 |
Rilevamento della posizione integrato | analogico 0 ... 10 V |
Gestione dei cavi | esterna |
Tipo di Azionamento | elettriche |
Mantenimento della forza di presa | meccanico |
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 145 [N] |
Forza di presa in apertura (regolabile) mass | 145 [N] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.1 [s] |
Tempo di azionamento | 0,03 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0,05 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 60 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1 [A] |
Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |