LWR50F-07-01-A

MATCH - Modulo robot
Serie LWR

  • Cambio manuale dell'effettore finale con funzione a una mano
  • Cambio automatico senza controllo esterno
  • Passaggio integrato del segnale e dei media
  • LED di connessione ottica e segnale di connessione al controller di livello superiore

  • Utilizzo in combinazione con le pinze MATCH
Dati tecnici
Adatto per tipo di robotHANWHA HCR-3/-5/-12
ComandoI/O digitale
Logica IONPN
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 50
Peso maneggiabile max.25 [kg]
Cavo di collegamentoPresa, M8, a 8 poli
Corsa di serraggio1 [mm]
Alimentazione elettricaintegrato
Alimentazione pneumaticaintegrato
Forza di serraggio50 [N]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1.0 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Vita di servizio in cicli100000
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.28 [kg]