WER3000LSI04-15-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 60 [V] |
Corrente nominale | 3 [A] |
Numero contatti | 4x3 |
Funzione | Corrente di segnale con collegamento del sensore sul lato dell'utensile |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M8 |
Forza di accoppiamento | 12 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.12 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI12-09-A | 12 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000FSI19-09-A | 19 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000FSI14-16-A | 14+5 sensori | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000FSI14-17-A | 14+5 sensori | Connettore rotondo | M23 |