WER3000FSI12-09-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte fissa |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 60 [V] |
Corrente nominale | 3 [A] |
Numero contatti | 12 |
Funzione | Corrente di segnale |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M23 |
Forza di accoppiamento | 12 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.13 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | Connettore rotondo | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | Connettore rotondo | M8 | |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | Connettore rotondo | M8 |