WER3000LSI08-15-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
Numero contatti4x4
FunzioneCorrente di segnale con collegamento del sensore sul lato dell'utensile
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePresa
Filettatura di collegamentoM8
Forza di accoppiamento12 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.12 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000FSI12-09-A 12 Connettore rotondo M23
WER3000FSI19-09-A 19 Connettore rotondo M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 sensori Connettore rotondo M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 sensori Connettore rotondo M23