SWM1045

Unità rotanti angolari
Serie SWM1000

"Lo Snello"

  • Forma ottimizzata
    Adattato a un asse a portale, così potete integrare l'unità nel vostro carico macchina risparmiando spazio
  • Grande flangia di collegamento
    La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • 2 posizioni effettuabili
Dati tecnici
Angolo di rotazione90 [°]
Angolo di rotazione regolabile +/-3 [°]
Momento torcente 0°21 [Nm]
Momento torcente 45°14 [Nm]
Momento torcente 90°21 [Nm]
Ripetibilità +/-0.01 [°]
Tempo di rotazione senza carico montato0.4 [s]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo110 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso1.2 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Fissaggio e posizionamento
  2. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  3. Valvola di regolazione
    per regolare la velocità di rotazione in dotazione
  4. Posizione di fine corsa regolabile
    +/- 3° fine corsa regolabile
  5. Flangia di collegamento
    per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore
  6. Trasmissione della forza per rotazione a 90°
    principio della leva articolata
  7. Deceleratori idraulici brevettati
    decelerazione dei fine corsa regolabile