SWM1035
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1035__SALL__AIN__V5.png)
Unità rotanti angolari
Serie SWM1000
"Lo Snello"
- Forma ottimizzata
Adattato a un asse a portale, così potete integrare l'unità nel vostro carico macchina risparmiando spazio - Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP30
- Sensore magnetico
- 2 posizioni effettuabili
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 90 [°] |
Angolo di rotazione regolabile +/- | 3 [°] |
Momento torcente 0° | 10 [Nm] |
Momento torcente 45° | 7 [Nm] |
Momento torcente 90° | 10 [Nm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
Tempo di rotazione senza carico montato | 0.3 [s] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 55 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Valvola di regolazione
per regolare la velocità di rotazione in dotazione - Posizione di fine corsa regolabile
+/- 3° fine corsa regolabile - Flangia di collegamento
per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore - Trasmissione della forza per rotazione a 90°
principio della leva articolata - Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile