NJR04-E2SK
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJR04D2S__SALL__AIN__V1.png)
Sensore induttivo
Serie NJ
Dati tecnici
Tipologia | Sensore induttivo |
Peso | 0.017 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Tipo di connessione | Cavo/Spina |
Coppia di serraggio | 0.06 [Nm] |
Dimensioni costruttive | WWR-NJR |
Tensione d'esercizio nominale | 24 [V DC] |
Corrente di esercizio misurata | 100 [mA] |
Tensione nominale d'isolamento | 75 [V DC] |
Corrente di corto circuito nominale | 100 [A] |
Distanza di commutazione della misurazione Sn | 1.50 [mm] |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
Indicatore tensione d’esercizio | No |
Temperatura di esercizio | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +70 [°C] |
Temperatura di esercizio min. | -25 [°C] |
Tipo di montaggio | con supporto |
Allestimento elettrico | DC, corrente continua |
Indicazione della funzione | Sì |
Materiale della cassa | PA 6 - GF30 |
Distanza di commutazione assicurata Sa | 1,20 [mm] |
Norma base | IEC 60947-5-2 |
Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
Cavo Ø D | 2.4 [mm] |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Senza grasso siliconico | Sì |
Capacità di carico mass. | 200 [μF] |
Corrente a vuoto smorzata mass. | 10 [mA] |
Corrente a vuoto non smorzata mass. | 3 [mA] |
Conforme a REACH | Sì |
Distanza di commutazione reale Sr | 1.5 [mm] |
Ondulazione residua max. | 15 [%] |
Conforme a RoHS | Sì |
Uscita di commutazione | PNP |
Frequenza di commutazione | 2500 [Hz] |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Caduta di tensione | 2,5 [V] |
Tipo di connettore | M8x1 |
Profondità | 4.7 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Materiale della superficie attiva | PA 6 - GF30 |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Certificazione | CE |
Collegamento | Cavo con connettore |
Download
Foglio dati PDF
Download