Dischetti in gomma
Serie DG
- disponibile in varie versioni
- un'unità di imballaggio contiene 6 pz.
Dimensione installazione: DG6 | ||||
N° ordine | Ø d1 | Quota L1 | Quota L2 | |
---|---|---|---|---|
DG6 | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG6SI | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Dimensione installazione: DG10 | ||||
N° ordine | Ø d1 | Quota L1 | Quota L2 | |
DG10 | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG10SI | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Dimensione installazione: DG16 | ||||
N° ordine | Ø d1 | Quota L1 | Quota L2 | |
DG16 | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG16SI | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Dimensione installazione: DG20 | ||||
N° ordine | Ø d1 | Quota L1 | Quota L2 | |
DG20 | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG20SI | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] |