DG6
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
Dischetti in gomma
Serie DG
- disponibile in varie versioni
- un'unità di imballaggio contiene 6 pz.
Dati tecnici
Ø d1 | 6m6 [mm] |
Quota L1 | 5 [mm] |
Quota L2 | 3.5 [mm] |
Materiale | NBR |
Colore | nero |
Resistente al calore fino a max. | 120 [°C] |
Durezza Shore | 65 +/- 3 |