DG6SI

Dischetti in gomma
Serie DG

  • disponibile in varie versioni
  • un'unità di imballaggio contiene 6 pz.
Dati tecnici
Ø d16m6 [mm]
Quota L15 [mm]
Quota L23.5 [mm]
MaterialeSilicone
Coloreblu
Resistente al calore fino a max.200 [°C]
Durezza Shore60 +/- 5