LI30-60
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LI30-60__SALL__AIN__V3.png)
Attuatori lineari
Serie LI
- Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa elastomero
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP54
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa | 60 [mm] |
Forza di compressione | 270 [N] |
Forza di trazione | 200 [N] |
Tempo di traslazione a vuoto | 0.25 [s] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 50 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.47 [kg] |
Carico Fa mass. | 30 [N] |
Deviazione A mass. | 0.05 [mm] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- Barra di guida
barra in acciaio temprato rettificato - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
si consiglia con valvole di regolazione - Vite di arresto
rilevamento diretto della posizione della flangia fornibile come accessorio - Decelerazione di fine corsa
con deceleratore in elastomero o deceleratore idraulico brevettato - Stelo del pistone
in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella versione D - Flangia di collegamento
per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore