AD-M10X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Battute
Serie AD
Dati tecnici
Tipologia | Battute |
Peso | 0.036 [kg] |
Dimensioni costruttive | AD |
Corsa | 7 [mm] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Inserto in plastica
attutisce il rumore non usura il pezzo da ammortizzare - Guida
- Elastomero
per l‘ammortizzazione di colpi e vibrazioni aumenta la durata delle applicazioni non richiede manutenzione