Attuatori lineari
Serie LI
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_SER_LI__SALL__AIN__V3_70920ed0a1.png)
- Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa elastomero
- IP54
- Sensore induttivo
- Stelo passante del pistone
- Con due guide
- Con tre guide
Dimensione installazione: LI16 | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Dimensione installazione: LI16D | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Dimensione installazione: LI30 | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Dimensione installazione: LI30D | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Dimensione installazione: LI40 | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Dimensione installazione: LI40S | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Dimensione installazione: LI50S | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di compressione | Forza di trazione | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- Barra di guida
barra in acciaio temprato rettificato - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
si consiglia con valvole di regolazione - Vite di arresto
rilevamento diretto della posizione della flangia fornibile come accessorio - Decelerazione di fine corsa
con deceleratore in elastomero o deceleratore idraulico brevettato - Stelo del pistone
in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella versione D - Flangia di collegamento
per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore