LSX40-200
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_BAU_LSX25-40__SALL__AIN__V2_a37ea3d3d6.png)
Slitte lineari
Serie LSX
- Guida profilo precisa a doppia rotaia
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP40
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa | 200 [mm] |
Forza di compressione | 750 [N] |
Forza di trazione | 680 [N] |
Peso maneggiabile raccomandato | 40 [kg] |
Diametro pistone | 40 [mm] |
Dimensione della barra di guida | 30 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 235 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 6.4 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_SCH_FUN_LSX__SALL__AIN__V4_37348bfd54.png)
- Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
doppia guida lineare per l’assorbimento di forze e momenti - Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Flangia di collegamento
posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accesorio, numero d’ordine AP... G e AP...V