Pinza per caricamento della macchina

Obiettivo

Nel presente esempio di applicazione si tratta del caricamento e dello scaricamento di macchine utensili (fresatrici). Le sfide particolari erano lo spazio costruttivo molto ristretto e il fatto che la fornitura dei pezzi in lavorazione doveva avvenire al di fuori dello spazio di lavorazione.

Soluzione

Il problema è stato risolto con una corsa di caricamento Z che avveniva mediante un servomotore elettrico e un'unità rotante con posizione centrale che veniva azionata pneumaticamente. Inoltre, un passaggio aria senza tubi flessibili integrato garantiva profili d'interferenza ridotti.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.6400 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.20 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema70 [kg]
Peso del pezzo max.8 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione