Ganadores en todas las clases (de potencia)
El husillo de motor es uno de los componentes esenciales de una máquina-herramienta, un centro de fresado o una solución End of Arm basada en robot, con él se logran la máxima productividad y precisión y permite un rendimiento y calidad de la pieza de trabajo óptimos. Las soluciones de motor integradas mecánicamente son extremadamente compactas, muy productivas y alcanzan la máxima resistencia, el requisito para las máximas revoluciones y una concentricidad exacta.
Para ello, Zimmer Group le ofrece la gama perfecta. Tanto si está buscando un husillo de motor para el uso en máquinas fresadoras o centros de mecanizado, en nuestras distintas cajas modulares para husillos encontrará tanto husillos de motor estándar económicos, husillos refrigerados por aire en el rango de potencia bajo y medio, como husillos de alto rendimiento refrigerados por fluido y, por supuesto, los accesorios adecuados como convertidores, grupos de refrigeración, ejes C y juegos de conexión.
- Husillos de alta frecuencia refrigerados por aire y por agua en varias gamas de potencia
- Apoyo en temas como el dimensionamiento de la potencia, el suministro de energía, la refrigeración o la integración en el sistema de control o servicio
- Reparación y servicio in situ por personal experto
- El módulo de comunicación IO-Link del husillo permite la monitorización del estado o el mantenimiento predictivo
- Fiabilidad extremadamente alta, alta densidad de potencia y amplia compatibilidad
![](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_GD_PG__KT-MOTORSPINDELN-_KP-EINLEITUNG-_PG-FILL01__SDE__APD__V1_dffe031808.jpg)
Husillo de motor refrigerado por aire HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V1_a045e417c4.png)
- 6 kW/8 kW/12 kW
- 24 000 rpm
- Cambio de herramienta automático
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcional Con interfaz adaptada (p. ej. para ejes C)
- Opcionalmente con regulación de vectores
- Unidad de cambio opcional para robots
Husillo de motor refrigerado por agua HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V1_ac3f4cca7b.png)
- 9 kW/12 kW
- 24 000 rpm
- Cambio de herramienta automático
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcionalmente con regulación de vectores
- Opcionalmente con unidad de cambio para robots
Husillo de motor refrigerado por agua HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V1_02b4378e8d.png)
- 15 kW
- 26 000 rpm
- Cambio de herramientas automático
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcionalmente con interfaz adaptada (p. Ej. para ejes C)
- Opcionalmente con regulación de vectores
Husillo de motor refrigerado por agua HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V1_246aa84b35.png)
- Variante síncrona y asíncrona
- 20 kW
- 24 000 rpm
- Cambio de herramienta automático
- Con regulación de vectores
- Densidad de potencia muy elevada y par de giro mediante motor síncrono
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Husillo de motor refrigerado por agua HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V1_4f14f7cf35.png)
- 34 kW/48 kW
- 14 000 rpm/6000 rpm
- Cambio de herramienta automático
- Con regulación de vectores
- Adaptado para el uso en máquinas-herramientas
- Densidad de potencia muy elevada y par de giro mediante motor síncrono
- Adecuado para el mecanizado de latón, aluminio, acero y hierro fundido
ACCESORIOS DE SISTEMA
Convertidor de frecuencias
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_ZIM_BIL_ZUB_COMBIVERT-F5__SALL__APR__V1_5958c4f0d9.png)
- Para tareas de posicionamiento exactas con tecnología de seguridad integrada (STO)
- Para procesos con revoluciones bajas o altas
- Operadores de bus de campo enchufables (INTERBus, EtherCAT, etc.) para todos los estándares de protocolos usuales
- Rendimiento óptimo con una adaptación perfecta del husillo y del convertidor de frecuencia
Grupos de refrigeración
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_ZIM_BIL_ZUB_KUEHLAGGREGAT-FREI__SALL__APR__V1_dd8c6b2530.png)
- Para el uso en husillos refrigerados por agua (incl. juego de conectores)
- La regulación de la temperatura y la dosificación precisas garantizadas del medio de refrigeración permiten temperaturas de servicio bajas uniformes
- La dosificación y regulación exactas evitan inexactitudes en el husillo, que pueden ser provocadas por oscilaciones de temperatura
Unidades multifunción
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_ZIM_BIL_DET_MT-BOHRKOPF__SALL__APR__V1_19c34a2dd5.png)
- Automatización de su instalación
- Conexión del motor específica para el cliente
- Número y disposición de los husillos variable
- Múltiples opciones de montaje:
- Unidad de agarre y manipulación
- Grupo de fijación de guarniciones
- Módulo de fijación para pies de zócalo
- Grupo de serrado
- Grupos de perforación de todo tipo
- Grupo de fijación de topes
- Grupo de atornillado
Cables, líneas
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/SOM_BIL_ART_ZUBHCSKAL-B__SALL__APR__V1.png)
- soluciones a medida de su aplicación
- poco esfuerzo - nos encargamos del dimensionado para usted
- listo para la conexión y confeccionado con precisión
- ya montado y verificado en cuanto al funcionamiento
Unidad de cambio de robot
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF145-001-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/ZIM_BIL_ERK_HF125-002-WWR100-ALSR__SALL__APR__V1.png)
- Para husillos destinados al uso en robots ofrecemos unidades de cambio de robot diseñadas especialmente
- Las unidades de cambio de robot constituyen una interfaz fiable entre el robot y el husillo de motor
- La parte suelta se fija en el husillo de motor y la parte fija se monta en el extremo del brazo del robot
- En caso de no utilizar el husillo de motor se ofrece una estación de reposo especial: mecanismo de acoplamiento automático, de diseño extremadamente plano, autorretención mecánica, transmisión de aire comprimido, transmisión de potencia y señales para el funcionamiento del husillo de motor
- Estación de reposo
- Cambiador de herramienta para parte fija
- Cambiador de herramienta para parte suelta
- Husillo de motor
Servicio
INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRA ASISTENCIA
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_service1_7ae0ba63f7.jpg)
No todas las solicitudes requieren una reparación o sustitución de inmediato.
Nuestros empleados altamente cualificados estarán encantados de asesorarle en cualquier momento por teléfono.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Asesoramiento y dimensionado
El husillo de motor como pieza clave de una máquina requiere una integración profesional en el concepto de máquina. Al seleccionar el husillo, el proceso va mucho más allá de solo las dimensiones constructivas o los datos de potencia. Estaremos encantados de ayudarle en cualquier tema que surja como la alimentación de energía, el control y la refrigeración. Estos parámetros se basan en el principio de que su aplicación pueda soportar todo aquello que usted espera. ¿Ya utiliza un husillo en su máquina, pero está buscando una alternativa o una actualización? Estaremos encantados de asesorarle.
Servicio de piezas de recambio
Calidad del fabricante a precios moderados con un asesoramiento y suministro competentes, esto es lo que le ofrecemos.
Servicio de reparación exprés
En caso de accidente, todo depende de cuánto tarde en poder reanudar su principal tarea. Si se producen daños en un husillo, es decisivo cuánto tarda y cuánto cuesta que su máquina vuelva a estar lista para la producción y ello con un esfuerzo económico moderado. En caso de daños en el husillo, los pasos a seguir son: desmontaje, reparación del husillo o cambio del husillo y, por último, la nueva puesta en marcha de la máquina. Normalmente, resulta útil disponer del husillo de repuesto que funciona correctamente in situ para minimizar los costes del desmontaje y de la nueva puesta en marcha y completarlos con solo una actuación de asistencia. Por este motivo, suministramos sin burocracia y rápidamente un husillo de repuesto reparado o nuevo y, a continuación, nos encargamos meticulosamente de su husillo de motor defectuoso.
Contratos de asistencia
Usted busca seguridad y apoyo en el proceso de ciclo de vida para poder contar a largo plazo con sus productos y poder planificar la capacidad de producción. Nosotros ofrecemos los contratos de asistencia correspondientes con los que garantizamos que se mantenga su capacidad de producción.
Asistencia in situ
Si lo desea, nuestro experimentado personal de asistencia puede visitarle en su empresa y llevar a cabo trabajos técnicos, ayudarle en la puesta en marcha u ofrecerle asesoramiento experto.