Serie HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_8749c1db3b.png)
Potencia nominal S1: 9 kWPar de giro nominal S1: 7,3 NmRevoluciones máximas: 24.000 rpm
- Refrigeración por agua
- Comunicación IO-Link
- Diseñado como soporte para el grupo
- Adaptado, entre otros, para el uso en un cabezal angular
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Referencia | Potencia nominal S1 | Par de giro nominal S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | ||
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] |