Serie HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Potencia nominal S1: 6 kWPar de giro nominal S1: 4,9 NmRevoluciones máximas: 24.000 rpm
- Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
- Comunicación IO-Link
- Diseñado como soporte para el grupo
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Referencia | Potencia nominal S1 | Par de giro nominal S1 | Velocidad máxima | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 |