Zimmer Group ofrece su experiencia de más de 25 años en el sector de la carpintería y, como una de las empresas más innovadoras en este sector, componentes complejos y productos End of Arm modulares para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado, engranajes de perforación con husillos fijos y abatibles, unidades multifunción, pero también un diseño específico para el proyecto para una necesidad de espacio y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimos, así como múltiples opciones de montaje para la máxima flexibilidad y libertad.

Ventajas del producto

  • Productos End of Arm modulares para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado
  • Engranajes de perforación con husillos rígidos
  • Engranajes de perforación con husillos abatibles
  • Unidades multifunción
  • Diseño específico del proyecto para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
  • Las múltiples opciones de montaje ofrecen la máxima flexibilidad y libertad

Posibilidades de uso

Para el creciente uso de la técnica de robots en el mecanizado de madera, materiales similares a la madera y compuestos, Zimmer Group ofrece productos End of Arm innovadores y optimizados para la aplicación. En este sentido, la flexibilidad es prácticamente ilimitada.

Soluciones de sistema Customer Engineering

Con 30 años de experiencia en desarrollo y más de 80 expertos, Zimmer Group dispone de la competencia en el sector decisiva para analizar de forma rápida y precisa el planteamiento de su tarea, desarrollar vías de solución innovadoras técnicamente y rentables e implementarlas de forma fiable en el plazo acordado.

Nuestro equipo del sector de semicomponentes y de desarrollo de sistemas puede desarrollar estas soluciones para usted.

póngase en contacto con nosotros

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

En este sentido, en la fase de solicitud y de proyecto inicial se trata de definir los requisitos funcionales decisivos, garantizar interfaces y enlaces con gremios colindantes y establecer el presupuesto de forma que sea fiable.

Gracias a la competencia de nuestro equipo de Tecnología de Sistema en todos los sectores, somos el socio perfecto para soluciones mecánicas, mecatrónicas y de software en la automatización. ¡El objetivo de poner en servicio más rápidamente su sistema personalizado, manejarlo más fácilmente y operarlo de forma eficiente y fiable es nuestro mayor incentivo!


Uso en el entorno de producción

  • El uso de robots industriales supone un factor decisivo de la productividad en el mecanizado de madera automático
  • Para el creciente uso de la técnica de robots, Zimmer Group ofrece productos End Of Arm innovadores y optimizados para la aplicación
  • Nuestras soluciones inteligentes para herramientas End of Arm contribuyen de forma decisiva a aumentar la productividad
  • Justo en la época de Industrie 4.0, nuestras soluciones mecatrónicas y toda la gama de servicios digitales que las acompañan permiten posibilidades de diferenciación extraordinarias

Interacción de los componentes en instalaciones complejas

  • La experiencia acumulada a lo largo de muchas décadas en el sector de la carpintería se integra en el sistema de transporte inteligente de un centro de perforación y fresado.
  • El sistema de transporte modular de Zimmer Group se adapta de forma personalizada a los requisitos del cliente y del mercado.
  • Máxima potencia garantizada mediante brechas mínimas escalables en el flujo de piezas hasta el tamaño de lote 1.
  • El uso de pinzas estandarizadas y fiables con dedos personalizados garantiza la duración y disponibilidad de la planta.
  • La tecnología de perforación más moderna con aspiración integrada asegura la disponibilidad y potencia.
  • La tecnología de corte más moderna mediante husillos de motor de desarrollo propio ofrece la máxima suavidad de marcha y duración y con ello es garante de la máxima disponibilidad posible.
  • En el sector de la carpintería, Zimmer Group trabaja en estrecha colaboración con empresas de renombre como IMA Schelling Group GmbH.

RÁPIDAMENTE A LA INSTALACIÓN GRACIAS AL GEMELO DIGITAL

El gemelo digital virtualZ revoluciona los procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema o una instalación. Durante la fase de diseño, virtualZ de Zimmer Group contribuye gracias a la disposición de modelos de módulos y componentes para el gemelo digital a la comprobación de la funcionalidad y del rendimiento de la instalación sobre la base de una simulación model-in-the-loop. Durante el desarrollo y la puesta en marcha, virtualZ ofrece todas las posibilidades de una simulación software-in-the-loop hasta la simulación en tiempo real hardware-in-the-loop. Durante la fase de uso de la instalación, el gemelo digital virtualZ puede producir como sombra digital con retardo de tiempo para la instalación real en la sala virtual, llevar a cabo optimizaciones y validarlas mediante procesos de ensayo en el mundo virtual. La sombra digital puede interpolar el desgaste prematuramente o mostrar indicios de su causa mediante datos comparativos.

digital services


Engranajes de perforación con husillos rígidos

Engranajes de perforación con múltiples husillos para el desprendimiento de virutas de:

  • Madera/materiales similares a la madera
  • Materiales compuestos
  • Plásticos
  • También son posibles materiales abrasivos como yeso o plástico reforzado con vidrio
  • Número y disposición de los husillos variable
  • Husillo de perforación rígido
  • Para el montaje en un accionamiento existente con distintas interfaces de máquina
  • Revoluciones: hasta 3000 r. p. m. o más como versión especial
  • Alojamiento del taladro con portabrocas Weldon

Engranajes de perforación con husillos abatibles

Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones:

  • Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
  • Grupos de perforación de todo tipo
  • Engranaje de perforación para el mecanizado de perforación individual y en serie
  • Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
  • Grupo de serrado
  • Husillo de motor adaptable
  • Módulo de fijación para pies de zócalo
  • Grupo de fijación de guarniciones
  • Grupos de roscado
  • Grupo de fijación de topes

Unidades multifunción

Los requisitos que debe satisfacer el plan de perforaciones de un cabezal multihusillo, la conexión del motor o el accionamiento de las pinolas de perforación suelen ser distintos. Zimmer Group desarrolla junto con usted una solución conjunta al máximo nivel técnico.

  • Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado
  • Diseño específico del proyecto del cabezal multifunción para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
  • Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
  • Grupos de perforación de todo tipo
  • Engranaje de perforación para el mecanizado de perforación individual y en serie
  • Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
  • Grupo de serrado
  • Husillo de motor adaptable
  • Módulo de fijación para pies de zócalo
  • Grupo de fijación de guarniciones
  • Grupos de roscado
  • Grupo de fijación de topes

Ejes C

Mediante el eje C puede ampliar los ejes básicos de la máquina con un cuarto eje, lo que permite más opciones de mecanizado a un precio bajo. Bajo demanda, Zimmer Group le ofrece ejes C y husillos completos con placa para ejes C montada para instalar su eje.

  • Ampliación rentable de los 3 ejes básicos de la máquina X/Y/Z en 4 ejes
  • Mediante el diseño modular, pueden realizarse grupos de cambio de interfaces de todos los fabricantes líderes
  • Desarrollos de ejes C específicos para el cliente
  • Placas con ejes C como accesorios estándar para nuestros husillos de motor
  • Libre de mantenimiento

Componentes para aplicaciones de carpintería