Serie HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_26be82d7d3.png)
Potencia nominal S1: 14,5 kWPar de giro nominal S1: 14,7 NmRevoluciones máximas: 26.000 rpm
- Refrigeración por agua
- Comunicación IO-Link
- Diseñado como soporte para el grupo
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Controlado por vectores
Referencia | Potencia nominal S1 | Par de giro nominal S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | ||
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] |