Para abrir y cerrar puertas con seguridad
Zimmer GmbH Kunststofftechnik, una filial de Zimmer Group, fabrica un accesorio para manillas de puertas higiénico, que permite abrir y cerrar la puerta sin tocar la manilla con la mano, sino a través del antebrazo o el codo.
El Hand-Held lo fabricamos con inyección de plástico, lo que permite ofrecer una alternativa estable y más rentable comparado a la impresión en 3D. Se puede montar de forma fácil y rápida, y es compatible con la mayoría de manillas para puertas (Ø 17-23 mm). De este modo, los posibles agentes patógenos no se pegan en la palma de la mano y se reduce el riesgo de infección por contacto. Además, el Hand Held puede limpiarse muy rápidamente.
Se compone de dos partes externas que se atornillan entre ellas, junto a una goma interior, fabricada especialmente
Minimización del riesgo
Infectarse con un virus o bacterias puede producirse a través de muchas vías de transmisión. Uno de los posibles riesgos de contagio se produce a través de una infección por contacto. Por ejemplo, al agarrar una manilla de puerta contaminada y después tocarse la cara, los agentes patógenos pueden llegar a las mucosas.
En algunos casos, estos gérmenes pueden permanecer activos durante mucho tiempo sobre materiales como el plástico o el acero inoxidable y ser contagiosos durante varios días en la manilla de la puerta. Como proveedor relevante de sistemas, Zimmer Group es consciente de su responsabilidad y, además de muchas otras medidas internas, también ha implementado el Hand-Held en los centros de la empresa propios. La manilla para puertas higiénica Hand-Held de Zimmer Group permite abrir y cerrar puertas con el codo o el antebrazo. Gracias a ello se reduce el riesgo del contagio de virus, bacterias y otros microorganismos y se minimiza el peligro de infección.
para que se fije de forma estable en la manilla sin que se deslice. Los campos de aplicación del Hand-Held son muy variados. Además del uso en empresas u organismos públicos, también puede utilizarse en casa. Resulta especialmente adecuado para el uso en puertas con una gran frecuencia de paso, como puertas de entrada principales, o puertas de baños, con mucho paso de gente, p. ej. en edificios públicos (escuelas/ayuntamientos) o en clínicas y hospitales.
El Hand-Held se empezará a suministrar de forma inmediata a través de
SUS VENTAJAS
- Limpieza rápida
- Montaje fácil
- Manejo cómodo
- Compatible con la mayoría de manillas para puerta usuales en el comercio
- Alternativa más estable y rentable a la impresión en 3D
Manejo cómodo
La manilla para puertas higiénica Hand-Held de Zimmer Group permite abrir y cerrar puertas con el codo o el antebrazo. Gracias a ello se reduce el riesgo del contagio de virus, bacterias y otros microorganismos y se minimiza el peligro de infección.
Al utilizar el Hand-Held, por favor, observe las normas, directrices y reglamentos específicos de cada país en relación con la permisividad de la instalación en las puertas de emeregencia, así como en las puertas de protección contra el fuego y humo! Normas y especificaciones específicas del país que vayan más allá, deberán cumplirse imprescindiblemente.
MÁS INFORMACIÓN
¿Tiene más preguntas sobre nuestro Hand-Held? Póngase directamente en contacto con nosotros o solicítelo en
Hand-Held@zimmer-group.de
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_ZG_Hand-Held_Presse01_91340dbcbd.jpg)
![](/fileadmin/Hand_Held/Hand-Held_montage_es.png)