Serie HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Potencia nominal S1: 20 kWPar de giro nominal S1: 18,5 NmRevoluciones máximas: 24.000 rpm
- Refrigeración por agua
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Densidad de potencia muy elevada (motor síncrono)
- Par de giro muy elevado (motor síncrono)
- Adaptado para el uso en un cabezal angular
- Adecuado para el mecanizado de metal ligero, materiales compuestos, madera y plástico
Referencia | Potencia nominal S1 | Par de giro nominal S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | ||
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] |