Husillo de motor
Serie HF205-006
- Potencia nominal S1: 34 kW
- Par de giro nominal S1: 83,7 Nm
- Revoluciones máximas: 14.000 1/min
- Refrigeración por agua
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adaptado para el uso en máquinas-herramientas
- Adecuado para el mecanizado de latón, aluminio, acero y hierro fundido
Referencia | Potencia nominal S1 | Par de giro nominal S1 | Velocidad máxima | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 |