HPM2046N-04-A-01
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_HPM2046N-04-A-01__SALL__AIN__V1.png)
Chwytak magnetyczny
Seria HPM2000
- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Stały magnes bezpiecznie utrzymuje ogniwo akumulatora nawet w przypadku spadku ciśnienia - Bezpieczne zapytanie
Pozycja solenoidu i ogniwo akumulatora mogą być sprawdzane w celu upewnienia się, że ogniwo akumulatora jest podłączone, a solenoid jest aktywowany przed rozpoczęciem transportu - Zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozładowaniem
Izolująca powierzchnia styku zapobiega niekontrolowanemu rozładowaniu ogniwa akumulatora przez system
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Siła utrzymująca min. | 65 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +50 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 25 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.35 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- Mocowanie i pozycjonowanie
za pomocą kołków i gwintów Kompensacja Z dostępna jako akcesorium - Doprowadzanie energii
Możliwość zastosowania bezdętkowego dzięki płycie adaptera - Wpust sprawdzający
Zapytanie o pozycję solenoidu za pomocą czujników pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Magnes stały
Duże siły przyczepności - Płytka kontaktowa
Odpowiedni dla ogniw akumulatora o średnicy 46 mm Izolacja od ogniwa akumulatora ze wspomaganiem centrowania HPM2046N-04-A, bez HPM2046N-04-A-01 Wspomaganie centrowania umożliwia przesunięcie środka do +/-2 mm - Zapytanie o ogniwo akumulatora
Możliwe za pomocą tłoka w połączeniu z indukcyjnym przełącznikiem zbliżeniowym