MFS02-S-KHC-P1-PNP
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_SOM_BIL_ART_MFS02-S-KHC-P1-PNP__SALL__AIN__V2_0c4faaa22a.png)
Czujniki pola magnetycznego
Seria MFS
- Do wykrywania położenia tłoka w siłownikach pneumatycznych
- długa żywotność, ponieważ element jest bezdotykowy i niezużywający się
Dane techniczne
Czułość progowa stand. | 1.7 [mT] |
Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
Wyjście łączenia | PNP |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Napięcie robocze | 10 ... 30 [V DC] |
Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
Wykonanie elektryczne | DC 3-punktowy |
Częstotliwość włączania | 1000 [Hz] |
Spadek napięcia | ≤2,5 [V] |
Pobór prądu | ≤8 [mA] |
Histereza stand. | ≤0,4 [mT] |
Droga przemieszczenia stand. | 2 [mm] |
Tłumienie impulsu załączania | tak |
Przyłącze | Przewód z wtyczką |
Rodzaj przyłączenia | Przewód/wtyk |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0.09 [mm²] |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Sposób montażu | Osiowy wylot kabla |
Forma cylindryczna | Wpust ceowy |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
Masa | 0.01 [kg] |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Dopuszczenie | CE |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Wartość MTTFd | 1469 [a] |
Wartość TM | 20 [a] |
Temperatura otoczenia | -25 ... +75 [°C] |