MFS01-S-KHC-P2-PNP
![](/fileadmin/_processed_/e/c/csm_SOM_BIL_ART_MFS01-S-KHC-P2-PNP__SALL__AIN__V1_566cd13c27.png)
Czujniki pola magnetycznego
Seria MFS
- Do wykrywania dwóch pozycji tłoka w siłownikach pneumatycznych
- Łatwe nauczanie za pomocą elementu sterującego
- długa żywotność, ponieważ element jest bezdotykowy i niezużywający się
Dane techniczne
Obszar wykrywania | 0 ... 20 [mm] |
Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
Wyjście łączenia | PNP |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Napięcie robocze | 12 ... 30 [V DC] |
Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
Wykonanie elektryczne | DC 4-punktowy |
Częstotliwość włączania | 7000 [Hz] |
Spadek napięcia | ≤2,2 [V] |
Pobór prądu | ≤15 [mA] |
Histereza stand. | 1 [mT] |
Tłumienie impulsu załączania | tak |
Przyłącze | Przewód z wtyczką |
Rodzaj przyłączenia | Przewód/wtyk |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 4x0,08 [mm²] |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Sposób montażu | Wyjście kablowe radialne |
Forma cylindryczna | Wpust ceowy |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
Masa | 0.02 [kg] |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Dopuszczenie | CE |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Wartość MTTFd | 799 [a] |
Wartość TM | 20 [a] |
Temperatura otoczenia | -20 ... +75 [°C] |