Chwytak magnetyczny
Seria HPM2000
- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Stały magnes bezpiecznie utrzymuje ogniwo akumulatora nawet w przypadku spadku ciśnienia - Bezpieczne zapytanie
Pozycja solenoidu i ogniwo akumulatora mogą być sprawdzane w celu upewnienia się, że ogniwo akumulatora jest podłączone, a solenoid jest aktywowany przed rozpoczęciem transportu - Zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozładowaniem
Izolująca powierzchnia styku zapobiega niekontrolowanemu rozładowaniu ogniwa akumulatora przez system
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Wymiary konstrukcyjne: HPM2046 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca min. | Ciśnienie robocze min. | Ciśnienie robocze maks. | |
---|---|---|---|---|
HPM2046N-04-A | 60 [N] | 3 [bar] | 6.5 [bar] | |
HPM2046N-04-A-01 | 60 [N] | 3 [bar] | 6.5 [bar] |
- Mocowanie i pozycjonowanie
za pomocą kołków i gwintów Kompensacja Z dostępna jako akcesorium - Doprowadzanie energii
Możliwość zastosowania bezdętkowego dzięki płycie adaptera - Wpust sprawdzający
Zapytanie o pozycję solenoidu za pomocą czujników pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Magnes stały
Duże siły przyczepności - Płytka kontaktowa
Odpowiedni dla ogniw akumulatora o średnicy 46 mm Izolacja od ogniwa akumulatora ze wspomaganiem centrowania HPM2046N-04-A, bez HPM2046N-04-A-01 Wspomaganie centrowania umożliwia przesunięcie środka do +/-2 mm - Zapytanie o ogniwo akumulatora
Możliwe za pomocą tłoka w połączeniu z indukcyjnym przełącznikiem zbliżeniowym