ZUB177075

Dane techniczne
BudowaUkłady wyrównania osi
Temperatura robocza5 ... +50 [°C]
Temperatura robocza maks.+50 [°C]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Siła sprężyny12 ... 18 [N]
Siła sprężyny maks.18 [N]
Siła sprężyny min.12 [N]
Masa0.22 [kg]
Skok w osi Z10 [mm]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54