Element zaciskowy
Seria MCPS

  • Małe gabaryty
    do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Nr zamówieniaSiła utrzymującaCiśnienie robocze min.Kierunek montażu
MCPS0901A80 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS0901A-LP80 [N]4 [bar]od góry
MCPS0901H80 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS0901H-LP80 [N]4 [bar]od góry
MCPS0912D80 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS0912D-LP80 [N]4 [bar]od góry
MCPS0914L80 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS0914L-LP80 [N]4 [bar]od góry
MCPS0900MW80 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS0900MW-LP80 [N]4 [bar]od góry
MCPS1201A250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1201A-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1201M250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1201M-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1202F250 [N]5.5 [bar]od przodu
MCPS1202F-LP145 [N]4 [bar]od przodu
MCPS1205A250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1205A-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1214L240 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1214L-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1217C250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1217C-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1200MW250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1200MW-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1501H280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1501H-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1501HW240 [N]5.5 [bar]od przodu
MCPS1501HW-LP145 [N]4 [bar]od przodu
MCPS1501M280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1501M-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1502F280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1502F-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1503MW240 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1503MW-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1504A280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1504A-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1505A280 [N]5.5 [bar]od przodu
MCPS1505A-LP145 [N]4 [bar]od przodu
MCPS1505E240 [N]5.5 [bar]od przodu
MCPS1505E-LP145 [N]4 [bar]od przodu
MCPS1514L280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1514L-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS2001A400 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS2001A-LP300 [N]4 [bar]od góry
MCPS2005A400 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS2005A-LP300 [N]4 [bar]od góry
MCPS na zapytanie
MCPS2501H400 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS2501H-LP300 [N]4 [bar]od góry
MCPS1701B250 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1701B-LP145 [N]4 [bar]od góry
MCPS1500MW280 [N]5.5 [bar]od góry
MCPS1500MW-LP145 [N]4 [bar]od góry
  1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego