MCPS1701B
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Element zaciskowy
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | pokaż warianty |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | pokaż warianty |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | pokaż warianty |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | pokaż warianty |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | pokaż warianty |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | pokaż warianty |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 250 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 525 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 330 [N] |
Masa | 0.16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego