MCPS1504A-LP
Element zaciskowy
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | ML | 15 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 15 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 15 | MLG | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | pokaż warianty |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | pokaż warianty |
NB | SEB | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 15 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 15 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 15 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SEBS | 15 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 15 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 15 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 15 | BYM | pokaż warianty |
NB | SER | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SERS | 15 | A | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | pokaż warianty |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | pokaż warianty |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | pokaż warianty |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 145 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 525 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 360 [N] |
Masa | 0.11 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego