MCPS1500MW
Element zaciskowy
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | pokaż warianty |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | pokaż warianty |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | pokaż warianty |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | pokaż warianty |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | pokaż warianty | |
NB | SEBSW | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SEBSW | 15 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBSW | 15 | B | pokaż warianty |
NB | SEBSW | 15 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBW | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SEBW | 15 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEBW | 15 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBW | 15 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SERSW | 15 | A | pokaż warianty |
NB | SERW | 15 | A | pokaż warianty |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | pokaż warianty |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | pokaż warianty |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | pokaż warianty |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 280 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 525 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 360 [N] |
Masa | 0.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego