MCPS2001A
Element zaciskowy
Seria MCPS
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | MLG | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BYM | pokaż warianty |
NB | SER | 20 | A | pokaż warianty |
NB | SERS | 20 | A | pokaż warianty |
THK | SRS | 20 | SRS..M | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 400 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 60 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 700 [N] |
Masa | 0.22 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego