Winnaars in alle (prestatie-) klassen
De motoras is een van de essentiële onderdelen van een bewerkingsmachine, een freescentrum of een robotgebaseerde end-of-arm-oplossing; hij wordt gebruikt om een maximale productiviteit en precisie te bereiken, en maakt optimale prestaties en werkstukkwaliteit mogelijk. De mechanisch geïntegreerde motoroplossingen zijn uiterst compact, zeer productief en bereiken een maximale starheid, de voorwaarde voor de hoogste toerentallen en nauwkeurige rondloop.
De Zimmer Group biedt u hiervoor de perfecte portfolio. Of u nu op zoek bent naar een motorspindel voor gebruik in freesmachines of bewerkingscentra, in onze verschillende spindelmodules vindt u zowel voordelige standaardmotorspindels, luchtgekoelde spindels in het lage en middelhoge vermogensbereik, als vloeistofgekoelde spindels met een hoog vermogen en natuurlijk de bijbehorende accessoires, van frequentieregelaars tot koelaggregaten, C-assen en aansluitsets.
- Lucht- en watergekoelde hoogfrequente spindels in verschillende vermogensbereiken Ondersteuning bij onderwerpen als vermogensdimensionering, energietoevoer, koeling of integratie in het besturingssysteem of service
- Reparatie en service ter plaatse door deskundig personeel
- Spindel IO-Link-communicatiemodule maakt condition monitoring of voorspellend onderhoud mogelijk
- Extreem hoge betrouwbaarheid, hoge vermogensdichtheid en brede compatibiliteit
Luchtgekoelde motorspindel HF145-001
- 6 kW / 8 kW/ 12 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststoffen, lichte metalen en composietmaterialen
- Optioneel met gekoppelde interface (bijv. voor C-assen)
- Optioneel met vectorbesturing
- Optionele wisseleenheid voor robots
Watergekoelde motorspindel HF125-002
- 9 kW / 12 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Optioneel met vectorbesturing
- Optioneel met wisseleenheid voor robot
Watergekoelde motorspindel HF150-003
- 15 kW
- 26.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Optioneel met gekoppelde interface (bijv. voor C-assen)
- Optioneel met vectorbesturing
Watergekoelde motorspindel HF150-005
- Synchrone en asynchrone uitvoering
- 20 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Met vectorbesturing
- Zeer hoge vermogensdichtheid en draaimoment dankzij synchrone motor
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststoffen, lichte metalen en composietmaterialen
Watergekoelde motorspindel HF205-006
- 34 kW / 48 kW
- 14.000 omw/min / 6.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Met vectorbesturing
- Aangepast voor gebruik in gereedschapsmachines
- Zeer hoge vermogensdichtheid en moment dankzij synchrone motor
- Geschikt voor het bewerken van messing, aluminium, staal en gietijzer
SYSTEEMTOEBEHOREN
FREQUENTIEOMVORMER
- Voor nauwkeurige positioneeropdrachten met geïntegreerde veiligheidstechniek (STO)
- Voor toepassingen met laag of hoog toerental
- Insteekbare veldbusdeelnemers (INTERBus, EtherCAT ...etc.) voor alle gangbare protocolstandaards
- Optimale prestaties/vermogensopbrengst door perfecte afstemming van spindel en frequentieregelaar
KOELEENHEDEN
- Voor gebruik met watergekoelde spindels (incl. aansluitset)
- Gegarandeerd nauwkeurige temperatuurregeling en dosering van het koelmiddel leiden tot constant lage bedrijfstemperaturen
- Nauwkeurige dosering en regeling voorkomen onnauwkeurigheden op de spindel die door temperatuurschommelingen kunnen worden veroorzaakt
MULTIFUNCTIONELE EENHEDEN
- Automatisering van uw systeem
- Aangepaste motoraansluiting
- Variabel aantal spindels en opstelling
- Talrijke aanbouwmogelijkheden:
- Grijper- en handlingeenheid
- Beslaginsteleenheid
- Instelmodule voor sokkelvoeten
- Zaageenheid
- Booreenheden van alle typen
- Bufferinsteleenheid
- Schroefeenheid
Kabels, draden
- Op maat gemaakte oplossingen voor uw toepassing
- Weinig gedoe – wij zorgen voor het ontwerp voor u
- Aansluitklaar en nauwkeurig gemonteerd
- Reeds gemonteerd en functioneel getest
ROBOTWISSELEENHEID
- Er zijn speciaal ontworpen robotwisseleenheden beschikbaar voor spindels die voorbestemd zijn voor robotgebruik
- Robotwisseleenheden vormen de betrouwbare interface tussen de robot en de motorspindel
- Het losse gedeelte wordt bevestigd aan de motorspindel, het vaste gedeelte wordt gemonteerd aan het uiteinde van de robotarm
- Wanneer de motorspindel niet wordt gebruikt, is een speciaal opslagstation beschikbaar: Geautomatiseerd koppelingsmechanisme, Uiterst plat ontwerp,
- Mechanische zelfvergrendeling, Overbrenging van perslucht,
- Overbrenging van kracht en signalen om de motorspil te bedienen
- Opslagstation
- Gereedschapswisselaar vast deel
- Gereedschapswisselaar los deel
- Motorspindel
Dienst
INFORMATIE OVER ONZE SERVICE
Niet elk probleem hoeft onmiddellijk gerepareerd of vervangen te worden.
Onze hooggekwalificeerde medewerkers staan u te allen tijde graag telefonisch met raad en daad terzijde.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Advies en uitleg
De motoras als het hart van een machine vereist deskundige integratie in het machineconcept. Bij de keuze van de spindel gaat dit veel verder dan de loutere constructie-afmetingen en prestatiegegevens. Wij ondersteunen u graag bij alle zaken die zich voordoen, zoals energievoorziening, regeling en koeling, deze parameters vormen mede de basis dat uw toepassing kan leveren wat u ervan verwacht. Gebruikt u al een spindel in uw machine, maar bent u op zoek naar een alternatief of een upgrade? Wij geven u graag advies.
Reserveonderdelenservice
Fabriekskwaliteit tegen redelijke prijzen, dienovereenkomstig vakkundig geadviseerd en geleverd, dat is wat wij u bieden.
Spoedreparatieservice
Bij een ongeval hangt het ervan af hoe snel u uw kerntaak kunt hervatten. In geval van spindelschade gaat het er dus om hoe snel en tegen welke kosten uw machine weer in productie kan worden genomen. Spindelschade begint met de stappen demontage – spindelreparatie of spindelvervanging en tenslotte het opnieuw in bedrijf stellen van de machine. In de regel is het dan ook zinvol de functionerende reservespindel ter plaatse te hebben om de demontage en herinbedrijfstelling tijdens een kostenbesparend servicebezoek te kunnen uitvoeren. Daarom leveren wij onbureaucratisch en snel een algemeen gereviseerde of nieuwe vervangingsspindel en zorgen we vervolgens zorgvuldig voor uw defecte motorspindel.
Servicecontracten
U bent op zoek naar zekerheid en ondersteuning in het levenscyclusproces om op de lange termijn te kunnen plannen met uw producten en productiecapaciteit. Wij bieden dienovereenkomstige servicecontracten om ervoor te zorgen dat uw productiecapaciteit behouden blijft.
Service ter plaatse
Op verzoek komt ons ervaren servicepersoneel ook graag bij u ter plekke om servicewerkzaamheden uit te voeren, u te helpen bij de inbedrijfstelling of u deskundig advies te geven.