Motorspindel
Serie HF150-005
- Nominaal vermogen S1: 20 kW
- Nominaal koppel S1: 18,5 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Waterkoeling
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Zeer hoge vermogensdichtheid (synchrone motor)
- Zeer hoog koppel (synchrone motor)
Bestelnr. | Nominaal vermogen S1 | Nominaal koppel S1 | Toerental max. | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | 24000 | |
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] | 24000 |