Motorspindel
Serie HF125-002

  • Nominaal vermogen S1: 9 kW
  • Nominaal koppel S1: 7,3 Nm
  • Max. toerental: 24.000 1/min
  • Waterkoeling
  • IO-Link ready
  • Als aggregaatdrager ontworpen
  • Onder andere aangepast voor gebruik in een hoekkop
  • Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
  • Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
Bestelnr.Nominaal vermogen S1Nominaal koppel S1Toerental max.
HF125-002-0019.0 [kW]7.3 [Nm]24000
HF125-002-00212.0 [kW]9.0 [Nm]24000
HF125-002-0049.0 [kW]7.3 [Nm]24000
HF125-002-00512.0 [kW]9.0 [Nm]24000