Motorspindel
Serie HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_26be82d7d3.png)
Nominaal vermogen S1: 14,5 kWNominaal koppel S1: 14,7 NmMax. toerental: 26.000 rpm
- Waterkoeling
- IO-Link-communicatie
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Vector-gestuurd
Bestelnr. | Nominaal vermogen S1 | Nominaal koppel S1 | Toerental max. | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 | |
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 |