Motorspindel
Serie HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Nominaal vermogen S1: 6 kWNominaal koppel S1: 4,9 NmMax. toerental: 24.000 rpm
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- IO-Link-communicatie
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
Bestelnr. | Nominaal vermogen S1 | Nominaal koppel S1 | Toerental max. | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 |