Motorspindel
Serie HF205-006
Nominaal vermogen S1: 34 kWNominaal koppel S1: 83,7 NmMax. toerental: 14.000 rpm
- Waterkoeling
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Aangepast voor gebruik in werktuigmachines
- Geschikt voor het bewerken van messing, aluminium, staal en gietijzer
Bestelnr. | Nominaal vermogen S1 | Nominaal koppel S1 | Toerental max. | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 |