HF150-003-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_66830a95b9.png)
Serie HF150-003
Potenza nominale S1: 14,5 kWCoppia nominale S1: 14,7 NmNumero di giri mass.: 26.000 giri/min.
- Raffreddamento ad acqua
- Comunicazione IO-Link
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
Equipaggiamento
- Controllo numero di giri
- Pulizia cono dell'interfaccia utensile
- Guarnizione a labirinto
- Aria di tenuta
- Monitoraggio ancoraggio utensili
- IO-Link Interface
- Cambio utensile automatico
Opzioni
- Sensore di temperatura di stoccaggio
- Interfaccia per gruppi
- A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
Equipaggiamento/Opzioni
- IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S1 | 14.5 [kW] |
Potenza nominale S1 | 14.7 [Nm] |
Numero di giri massimo | 26000 |
Numero di giri nominale | 9.450 |
Corrente nominale S1 | 30.0 [A] |
Interfaccia utensile | HSK-F63 |
Tecnologia motore | asincrona |
Numero poli | 4 |
Unità di sblocco | Pneumatici |
Raffreddamento | Acqua |
Peso | 33 [kg] |