LBPS4510BS2-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)45LRXmostra variante
IKOLRX(MX)45LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)45LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)45MXmostra variante
IKOLRX(MX)45MXCmostra variante
IKOLRX(MX)45MXGmostra variante
IKOLRX(MX)45MXLmostra variante
IKOLRX(MX)45LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)45LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)45LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)45MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)45MXDmostra variante
IKOLRX(MX)45MXDGmostra variante
IKOLRX(MX)45MXDLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2600 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio132
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione