LBPS4501AS2-LP-A
Elemento di serraggio
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 45 | LWET | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | mostra variante |
IKO | ME | 45 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 45 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 45 | MET | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSV | 45 | HSV..C | mostra variante |
THK | HSV | 45 | HSV..R | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..R | mostra variante |
THK | SR | 45 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 45 | SR..W | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..EA | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..SB | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | mostra variante |
PMI | SME | 45 | SME..SA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | mostra variante |
Rollon | 45 | MRS | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..L | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..W | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRT..LW | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRT..W | mostra variante | |
Rollon | 45 | MRS..LW | mostra variante | |
WON ST | H | 45 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 45 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 45 | RN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 132 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.7 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione