LBPS3514ES2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elemento di serraggio
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 35 | MSR..E | mostra variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | mostra variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | mostra variante |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | mostra variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | mostra variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | mostra variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | mostra variante |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1900 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1245 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione