LBPS3512FS2-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)35RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1900 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio1245
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione